Presse étoupe et raccord combiné
VOLLPROTEC MAR-M
avec décharge de traction intégrée

 

De part sa double fonction, ce raccord est adapté aux situations où il est nécessaire d’avoir une étanchéité et une décharge de traction des câbles.

 

 

6

Spécifications

Matériau Polyamide (PA 6), sans halogène, sans phospore et sans cadmium résistant à la chaleur et auto-extinguible filetage laiton nickelé
incl. joint NBR
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Couleur Noir (gris sur demande)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non

Téléchargements

Fiche technique (377.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?