KABELVERSCHRAUBUNG MAR M32-23

KABELVERSCHRAUBUNG MAR M32-23

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article MAR-23M32N

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Ouverture de clé 34
Unité d'emballage 10
Legende A 74.0
Legende C 37
Legende D 39
Legende LR 8
Schlüsselweite SW 2 34
Ø de gaine mm 23
Ø intérieur 21.4
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (377.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?