KABELVERSCHRAUBUNG MAR M20-17
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | MAR-17M20N |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | 27 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 62.0 |
Legende C | 31 |
Legende D | 27 |
Legende LR | 6 |
Schlüsselweite SW 2 | 22 |
Ø de gaine mm | 17 |
Ø intérieur | 13.7 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Tarif douanier | 3917.4000 |