KABELVERSCHRAUBUNG MAR M40-29
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | MAR-29M40N |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M40 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 42 |
Verpackungseinheit | 10 |
Legende A | 78.0 |
Legende C | 46 |
Legende D | 49 |
Legende LR | 8 |
Schlüsselweite SW 2 | 43 |
Schlauch Ø mm | 29 |
Innen-Ø | 27.3 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Zolltarif | 3917.4000 |