KABELVERSCHRAUBUNG MAR M32-23
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | MAR-23M32N |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 34 |
Verpackungseinheit | 10 |
Legende A | 74.0 |
Legende C | 37 |
Legende D | 39 |
Legende LR | 8 |
Schlüsselweite SW 2 | 34 |
Schlauch Ø mm | 23 |
Innen-Ø | 21.4 |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) |
45° Verschraubung | Nein |
90° Verschraubung | Nein |
Zolltarif | 3917.4000 |