KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval

KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0162019

Spezifikationen

Aderzahl 2x
Querschnitt mm² 1,50
Aussendurchmesser mm 6.00
Thermoelement NiCr/Ni
Einpaarige Ausgleichsleitung Ja
Kabeltyp Ausgleichsleitungen, einpaarig
Unterkategorie Kabel Ausgleichsleitungen
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (260.7 KB)

Download

Fiche technique (256.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?