Kupplungsgehäuse hoch mit 2 Bügel gerade

M32, 77x27mm, schwarz LS

Kupplungsgehäuse hoch mit 2 Bügel gerade

M32, 77x27mm, schwarz LS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 27.06.2025
Art-Nr MFVN16G32

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 77x27
Deckel Nein
Gehäuseart Kupplungsgehäuse
Gehäusematerial Aluminium-Druckguss
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M32
Kabelausgang gerade
Farbe (RAL) schwarz, RAL 9005
Schutzart IP65
EMV Nein
Zolltarif 8544.4200

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?