ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Kupplungsgehäuse mit 1 Bügel
M25, 44x27mm "Hygienic"
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | TAVH06LG25 |
---|
Spezifikationen
Produktart | Gehäuse |
---|---|
Baugrösse | 44x27 |
Gehäuseart | Kupplungsgehäuse |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Verriegelungsart | 1 Bügel |
Gewindegrösse | M25 |
Kabelausgang | gerade |
Schutzart | IP66 / IP69 |
Baureihe | T-TYPE Hygiene |
Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
Schutzart | IP66 / IP69 gemäss EN60529 |
Dichtung | HNBR-Kautschuk |
Bügel | aus thermaplastischem Material, RAL 5015 (blau) |
Zolltarif | 8536.9000 |