Kupplungsgehäuse mit 2 Bügel gerade

M25,Kunststoff, 57x27mm

Kupplungsgehäuse mit 2 Bügel gerade

M25,Kunststoff, 57x27mm

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.06.2025
Art-Nr TMAV10G25

Spezifikationen

Produktart Gehäuse
Baugrösse 57x27
Gehäuseart Kupplungsgehäuse
Gehäusematerial Kunststoff
Verriegelungsart 2 Bügel
Gewindegrösse M25
Kabelausgang gerade
Farbe (RAL) basaltgrau, RAL 7012
Schutzart IP65
Baureihe T-TYPE
Zolltarif 8536.9000

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?