Capots haut profil 2 leviers, plastique

sortie verticale, M25, 57x27mm

Capots haut profil 2 leviers, plastique

sortie verticale, M25, 57x27mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.06.2025
Numéro d'article TMAV10G25

Spécifications

Type de produit Boîtier
Dimensions 57x27
Type de boîtier Boîtier d'embrayage
Matériau du boîtier Plastique
Type de verrouillage 2 étriers
Dimension du filetage M25
Sortie de câble droite
Couleur (RAL) gris basalte, RAL 7012
Type de protection IP65
Série T-TYPE
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?