Inserts femelles 10 pôles+terre 16A/500V

à visser

Inserts femelles 10 pôles+terre 16A/500V

à visser

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CNEF10T

Spécifications

Type de produit Insert de contact
Nombre de pôles 10P
Voltage V 500
Courant A 16
Type de contact/d'insert Insert de prise
Dimensions 57x27
Type de raccordement Raccord à vis
Section du conducteur mm² 0,50 - 4,00
Section du conducteur AWG 20 - 12
Matériel de contact Argent
jusqu'à 180°C Non
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?