CHAMPION 52

CHAMPION 52

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 85008070

Spezifikationen

Länge mm 577
Breite mm 565
Höhe mm 120
max. Trommelbreite mm 520
Tragkraft kg 200
Verpackungseinheit 1
Zolltarif 8428.9000

Downloads

Datenblatt Deutsch (476.3 KB)

Download

Datenblatt Englisch (517.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?