LAPP CHAMPION Trommelabroller
Tronic single core car
Der leichte Hybridrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid und Aluminium garantiert auf jeder Unterlage einen sicheren Stand und eine Tragkraft von 200kg.
Der vielseitige LAPP CHAMPION gibt es in zwei Breiten mit 520 und 670mm und eignet sich für Trommeldurchmesser von bis 900mm. Die wartungsfreien Tragwalzen können dank Federkernachsen einfach in drei unterschiedliche Positionen gebracht werden. Dadurch eignet sich der LAPP CHAMPION auch für das Abrollen von kleineren Spulen ab 150mm Durchmesser.
Anstelle der rutschsicheren Gummifüssen kann der LAPP CHAMPION optional mit zusätzlichen, arretierbaren Lenkrollen ausgestattet werden. Damit eignet er sich vor allem bei der Montage in grossflächigen Bauten und beim Transport von schweren Kabeltrommeln.