LAPP CHAMPION dérouleur de bobine
Tronic single core car

Le cadre en polyamide renforcé à la fibre de verre et en aluminium, est léger et stable. Il a une capacité de charge de 200Kg sur tous les types de sols.

Le LAPP CHAMPION est polyvalent et existe en 2 largeurs de 520mm et 670mm. Il convient aux bobines allant jusqu’à 900mm de diamètre extérieur. Les cylindres porteurs ont 3 positions différentes pouvant ainsi dérouler les plus petites bobines à partir de 150mm de diamètre.

Le LAPP CHAMPION peut être également équipé en option de roulettes supplémentaires verrouillables, permettant ainsi le transport de bobine dans les grands bâtiments ou de câbles lourds.

12

Téléchargements

Fiche technique Allemand (476.3 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Anglais (517.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?