LiFY 1X1,5 BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4560034S |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Farbe | hellblau |
Aussendurchmesser mm | 3.70 |
Nennspannung | 450/750V |
HAR | Nein |
Spule | Nein |
Fass | Nein |
Hochflexibel | Ja |
Litzenaufbau | Superfeinstdrähtige Litzen aus blanken verseilten Cu-Drähten Class 6 (0,25 + 0,75: Spalte 7 / 1,00 - 10,00: Spalte 6) |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Temperaturbereich | -15°C...+70°C |
Nennspannung | bis 1,00mm² 300/500V - ab 1,50mm² 450/750V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0812, 0250-1 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -15°C...+70°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Litzentyp | LiFY |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |