MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 0,75 GN/YE CL
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0105830500 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
AWG Grösse | 19 |
Farbe | grün/gelb |
Nennspannung | 600V |
Aussendurchmesser mm | 2.70 |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5. |
Aderisolation | Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332.1/HD 405.2 und CSA FT1. |
Besonderheiten | Kabelbeschriftung farblos geprägt |
Fass | Coil NPS 400 |
Temperaturbereich | HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C |
Nennspannung | HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V |
Prüfspannung | 2500V |
Approbationen |
UL Norm 1063 MTW AWM Style 1015 CSA TEW HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K CENELEC HD21 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+105°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil |
Unterkategorie Litzen | UL/CSA Litzen |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |