MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 2,5 BU COIL

MULTI-STANDARD UL/CSA/HAR 2,5 BU COIL

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0105830802

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
AWG Grösse 14
Farbe hellblau
Nennspannung 600V
Aussendurchmesser mm 3.60
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken (optional aus verzinnten) Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5.
Aderisolation Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332.1/HD 405.2 und CSA FT1.
Besonderheiten Kabelbeschriftung farblos geprägt
Temperaturbereich HAR/IEC: -40°C...+90°C - UL(AWM): -40°C...+105°C - UL(MTW): -40°C...+90°C - CSA(TEW): -40°C...+105°C
Nennspannung HAR: Uo/U: 450/750V - CSA: U: 600V - UL(AWM) U: 600V - UL(MTW) U: 600V
Prüfspannung 2500V
Approbationen UL Norm 1063 MTW
AWM Style 1015
CSA TEW
HAR: 0,5 - 10 + 25 + 35mm² H05V2-K, H07V2-K
CENELEC HD21
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+105°C
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 105
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp Multinorm Litzen 600V unverzinnt Coil
Unterkategorie Litzen UL/CSA Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (147.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?