NSSHÖU-O 1X70
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 12.04.2025
Art-Nr | 1600504 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 70,00 |
---|---|
Farbe | gelb |
Nennspannung | 600/1000V |
Aderzahl | 1x |
Aussendurchmesser mm | 18.90 |
Material Aussenmantel | Gummi |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | VDE |
Kabeltyp | NSSHÖU |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Gummikabel |
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -25°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4900 |