O-RING 29 VE=30

O-RING 29 VE=30

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr ORJ-29

Spezifikationen

Verpackungseinheit 30
Schlauch Ø mm 29
Innen-Ø 29.0
Temperaturbereich -30°C...+100°C
45° Verschraubung Nein
90° Verschraubung Nein
Zolltarif 3926.9000

Downloads

Datenblatt (75.8 KB)

Download

Montageanleitung (123.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?