ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0010068

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Kupferanteil 10.100 KGM/100 MTR
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 8.90
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Normierung H03VV-F, H05VV-F
HD21.5 S3
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Zertifizierung CPR
Kabeltyp ÖLFLEX 100 300/500V
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (66.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?