ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G120
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0014188 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 120,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
CPR Brandklasse | B2ca |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 51.00 |
Nennspannung | 450/750V |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX 100 H |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
Zolltarif | 8544.4900 |