ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0014177

Spezifikationen

Querschnitt mm² 25,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse B2ca
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 28.50
Nennspannung 450/750V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 100 H
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (68.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?