ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 10019902 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 3x |
CPR Brandklasse | Cca |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 5.40 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation: Halogenfrei |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, grau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -30°C...+70°C (UL +75°C) Fest verlegt: -40°C...+80°C (UL +75°C) |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Prüfspannung | 4000V |
Farbcode | schwarze Adern mit weissem Nummerdruck (VDE 0293) |
PUR | Nein |
Nummeriert | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Approbationen | AWM Style 21098 nach UL 758 File E63634 |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 H |
Zertifizierung |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Branche | Gebäudeinstallation |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |