ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G35

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G35

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 10019856

Spezifikationen

Querschnitt mm² 35,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Cca
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 26.60
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation: Halogenfrei
Adern Adern in Lagen verseilt
Aussenmantel Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 10 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -30°C...+70°C (UL +75°C)
Fest verlegt: -40°C...+80°C (UL +75°C)
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Prüfspannung 4000V
Farbcode schwarze Adern mit weissem Nummerdruck (VDE 0293)
PUR Nein
300/500V Nein
1000V Nein
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Approbationen AWM Style 21098 nach UL 758 File E63634
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 75
Kabeltyp ÖLFLEX 110 H
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Branche Gebäudeinstallation
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (70.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?