ÖLFLEX 191 4G2,5

ÖLFLEX 191 4G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0011151

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 9.00
AWG Grösse 14
Bauform Kabel rund
Kabeltyp MULTINORM
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+90°C
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
Beständigkeiten
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
Approbationen AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776
CPR Brandklasse Dca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?