ÖLFLEX 195 CY 12G1,5

ÖLFLEX 195 CY 12G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1146119

Spezifikationen

Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Querschnitt mm² 1,50
Mantelfarbe silbergrau
Aussendurchmesser mm 14.00
CPR Brandklasse Dca
Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (75.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?