ÖLFLEX 440 CP 18G0,5

ÖLFLEX 440 CP 18G0,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0012907

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 18G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 15.70
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 90
Zertifizierung VDE
Kabeltyp ÖLFLEX 440 CP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel PUR Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download