ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X25

ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1X25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1062907

Spezifikationen

Querschnitt mm² 25,00
Farbe schwarz
Farbe Innenmantel schwarz
Nennspannung 600V
Aussendurchmesser mm 11.30
HAR Nein
Spule Nein
Fass Nein
Hochflexibel Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Mantelisolation (6) Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
Temperaturbereich bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
Nennspannung IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Prüfspannung 4000V
Normierung In Anlehnung an VDE 0250, 0285
Approbationen UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Material Aussenmantel PVC
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Abschirmung ohne Abschirmung
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+90°C
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Litzentyp ÖLFLEX CHAIN 809 SC
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Litzen
  • PVC Litzen
  • UL/CSA Litzen
  • Schleppkettentaugliche Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?