ÖLFLEX CHAIN PN 4X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 1026791 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 4x |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.50 |
Nennspannung | UL 1kV |
Temperaturbereich | 0°C...+90°C |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ÖLFLEX CHAIN PN |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Beständigkeiten |
|
Zolltarif | 8544.4900 |