Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
PVC Kabel
Kategorien
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110
grau, VDE-Reg.
Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY
grau, ohne Innenmantel
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V
grau
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V
grau
Datenkabel 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
Datenkabel DIN47100
UNITRONIC LiYY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Datenkabel geschirmt DIN47100
UNITRONIC LiYCY
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
Steuerkabel geschirmt nummerierte Adern
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
transparent, mit Innenmantel
Steuerkabel armiert numeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY
transparent, mit Stahldrahtgeflecht und Innenmantel
Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, mit Innenmantel
Steuerkabel armiert farbige Adern nach CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY
transparent, mit Stahldrahtgeflecht und Innenmantel
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
VOLLFLEX COLOR
schwarz
Anschlusskabel für Gleichstomnetze DC
ÖLFLEX DC 100
mit Farbcode nach EN 60445
Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY BK
schwarz, ohne Innenmantel
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 BK
schwarz, VDE-Reg.
Steuerkabel nummeriert kälteflexibel
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT
schwarz
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 BLACK 0,6/1
schwarz
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1
schwarz
Steuerkabel geschirmt nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY black 0,
schwarz ,mit Innenmantel
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise
ÖLFLEX EB
nummeriert
Steuerkabel blau für eigensichere Stromkreise geschirmt
ÖLFLEX EB CY
nummeriert
Datenkabel blau geschirmt paarverseilt
UNITRONIC EB CY (TP)
DIN47100
Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW
zur Warnkennzeichnung
Steuerkabel nummeriert
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE
orange, ähnlich RAL 2003
Anschlusskabel farbige Adern
ÖLFLEX SF
orange, hochflexibel
PVC-Erdkabel für feste Verlegung 0,6 / 1,0 kV
NYY
Eca
PVC Kabel für Putz, Mauerwerk und unbewegten Beton
NYM
Eca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit konzentrischem, gewendelten Kupferleiter und Querleitwendel 0,6 / 1,0 kV
NYCY
Eca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit konzentrischem Kupferleiter geschirmt
NYCWY
Eca
PVC-Erdkabel für feste Verlegung mit Aluminiumleiter
NAYY-J
Eca
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
grau
Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
grau
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
schwarz
Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
dunkelgrau
Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
dunkelgrau
Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG
Wärmebeständiges PVC Kabel schwarz
ÖLFLEX HEAT 105
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY
Schleppkettenkabel PVC DIN47100
UNITRONIC-FD
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt DIN47100
UNITRONIC-FD CY
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE
für mittlere Beanspruchung UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC PROFINET-Konform
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL schwarz
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL schwarz, mit Innenmantel
Servomotorenkabel PVC schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 781 CY
orange
Servomotorenkabel PVC
ÖLFLEX SERVO 719
für feste Verlegung schwarz UL/CSA
Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PE/PVC
Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PP/PVC UL/CSA
Servomotorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
für feste Verlegung UL/CSA
Servomotorenkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 719 CY
für feste Verlegung orange UL/CSA
Geberkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 728 CY
für feste Verlegung grün UL/CSA
PVC Liftkabel schwarz
ÖLFLEX LIFT
Tragorgan aus Hanfseil bzw. Aramid
PVC Kabel für Steuerbirnen schwarz
ÖLFLEX CRANE 2S
Gegenüberliegend integrierte Stahltragorgane
PVC-Flachkabel schwarz
ÖLFLEX LIFT F
für schleppketteneinsatz und Lifte geeignet
PVC Fahrzeugkabel
ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY
ISO 4141 und DIN/ISO 6722
Batterie-Zwillings-Kabel
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN
rot/schwarz
Datenkabel paarverseilt mit geschirmten Aderpaaren
UNITRO CY PiDY (TP)
PVC grau RAL 7032
Miniatur-Datenkabel geschirmt paarverseilt
UNITRO LiFYCY(TP)
Datenkabel geschirmt mit einzeln geschirmten Adern
UNITR LiYCY-CY
Datenkabel statisch geschirmt in Anlehnung an UL AWM 2092
UNITRONIC ST
PE Aderisolation
Datenkabel geschirmt paarverseilt
UNITR Li2YCY(TP)
PE Aderisolation 7-drähtig
Datenkabel geschirmt paarverseilt verstärktem Aussenmantel
UNI Li2YCY (TP) FEIN
schwarz PE Aderisolation verstärktem Aussenmantel
Datenkabel geschirmt paarverseilt
UNITRO Li2YCYv(TP)
PE Aderisolation feindrähtig
Datenkabel niederfrequenz kapazitätsarm
UNITRO Li2YCY PiMF
Paargeschrimt mit Metallfolie
Steuerkabel 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V geschirmt UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig
ETHERLINE PN CAT. 5 RJ45 PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN CAT. 5 M12D PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
für feste Verlegung, PROFINET Typ A
ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 RJ45 PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2p RJ45 PV
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
ETHERLINE PN FLEX CAT. 5 M12D PVC patchcords
Cat.5/5e Profinet A 2 pair M12
für flexible Anwendungen, PROFINET Typ B
Datenkabel 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
UNITRONIC LiYY A
LiYY UL/CSA
Datenkabel DIN47100 UL/CSA
Sind Sie sich sicher?