Servomotorenkabel PVC
ÖLFLEX SERVO 719
für feste Verlegung schwarz UL/CSA

 

Anwendungsgebiete
Anwendungen in der elektrischen Automatierungstechnik
In Energieführungskettern
Speziell im Nassbereich

Nutzen
Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe
Vielseitige Anwendung

Produkteigenschaften
Beschleunigung bis 50m/s²
Halogenfreie Materialien
Ölbeständig
Flammwidrigkeit: UL/CSA: VW-1, FT1
                            IEC/EN: 60332-1-2

 

Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
VDE geprüft
Schleppkettentauglich
CE Konform
16
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 719
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
halogenfrei Nein
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Motorenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?