Câble servo PVC pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719
pour pose fixe noir UL/CSA

Applications
En chaînes porte-câbles
Spécial pour les zones humides
Technique d'automatisation

Avantages
Permet des mouvements plus rapides
Application polyvalente


Caractéristiques produit
Accélération jusqu'à 50m/s²
Materiaux sans halogène
Résistant aux huiles
Résistance au feu: UL/CSA : VW-1, FT1
                               IEC/EN: 60332-1-2

16
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX SERVO 719
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
sans halogène Non
Certification UL/CSA
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles pour moteur

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?