Wärmebeständiges PVC Kabel schwarz
ÖLFLEX HEAT 105
Temperaturbeständigkeit -20°C bis +90°C

CE Konform
15
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 105 MC
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Wärmebeständige Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?