Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC® LiYCY (TP) eignet sich für den Einsatz in Bereichen mit starker elektrischer Störungen, die durch benachbarte Leitungen auftreten, oder in Anlagen mit hohen Einschaltströmen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise. Die Über- und Nebensprecheffekte werden dadurch wirkungsvoll unterdrückt.
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14
Artikel-Nr: 0035131
5.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14
Artikel-Nr: 0035132
6.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14
Artikel-Nr: 0035133
7.10
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,14
Artikel-Nr: 0035134
8.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,14
Artikel-Nr: 0035135
8.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,14
Artikel-Nr: 0035136
10.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,14
Artikel-Nr: 0035137
12.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,14
Artikel-Nr: 0035141
5.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 20x2x0,14
Artikel-Nr: 0035142
11.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14
Artikel-Nr: 0035150
8.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,34
Artikel-Nr: 0035799
7.30
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt paarverseilt DIN47100
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25
Artikel-Nr: 0035800
6.30
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | UNITRONIC LiYCY (TP) |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |