Câble de données blindé torsadé DIN47100
UNITRONIC LiYCY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
Les câbles de données UNITRONIC® LiYCY (TP) s’utilisent particulièrement dans les cas de pollution électrique importante, dans lesquels apparaissent les perturbations par l’intermédiaire de lignes contiguës ou dans des installations à courants d’enclenchement élevés. Le câblage de la ligne découple les circuits de la ligne supprimant ainsi les effets de diaphonie.
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14
Nr- d'article 0035131
5.30
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14
Nr- d'article 0035132
6.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14
Nr- d'article 0035133
7.10
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 10x2x0,14
Nr- d'article 0035134
8.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 12x2x0,14
Nr- d'article 0035135
8.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 16x2x0,14
Nr- d'article 0035136
10.20
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 25x2x0,14
Nr- d'article 0035137
12.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,14
Nr- d'article 0035141
5.80
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 20x2x0,14
Nr- d'article 0035142
11.30
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14
Nr- d'article 0035150
8.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LIYCY (TP) 3X2X0,34
Nr- d'article 0035799
7.30
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé torsadé DIN47100
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25
Nr- d'article 0035800
6.30
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | UNITRONIC LiYCY (TP) |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
sans halogène | Non |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |