ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX SF |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -5°C bis +60°C |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |