Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm
ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PE/PVC

Dank der doppelten Abschirmung aus einer Aluminium/Polyester-Bandagierung und einem verzinnten Kupferdrahtgeflecht sowie der kapazitätsarmen Polyaethylen Aderisolation ist dieses Kabel geeignet für den Einsatz zwischen Frequenzumrichtern und Drehstrom-Motoren.

CE Konform
RoHS Konform
43

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Motorenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?