Anschlusskabel für Gleichstomnetze DC
ÖLFLEX DC 100
mit Farbcode nach EN 60445

CE Konform
7

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX DC 100
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung DC (Leiter-Erde): max. 0.75 kV - DC (Leiter-Leiter): max. 1.5 kV
halogenfrei Nein
Unterkategorie Kabel PVC Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?