Câble de raccordement pour applications en tension continue
ÖLFLEX DC 100
avec code de couleurs selon EN 60445

7

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX DC 100
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale CC (conducteur-terre): max. 0.75 kV - CC (conducteur-conducteur): max. 1.5 kV
sans halogène Non
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?