UNITRONIC LiYY A
LiYY UL/CSA
Datenkabel DIN47100 UL/CSA

23
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC LiYY A
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
halogenfrei Nein
Temperaturbereich bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel

Downloads

Datenblatt (62.7 KB)

Download