- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | UNITRONIC LiYY A |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
sans halogène | Non |
Plage de température | -5°C...+70°C / -40°C...+70°C |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|