UNITRONIC LiYY A 16X26AWG/7

UNITRONIC LiYY A 16X26AWG/7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0022416

Spécifications

grandeur AWG 26/7
Nombre de conducteurs 16x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre extérieure mm 6.30
Tension nominale UL 300V
Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC LiYY A
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C / -40°C...+70°C
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PVC
Tension nominale Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke
Approbations UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (60.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?