Steuerkabel geschirmt farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, mit Innenmantel

ÖLFLEX 100 CY Steuerleitungen sind an allen Einsatzorten erforderlich, wo elektrische Störfelder die Signalübertragung verfälschen können. Durch ein dichtes Kupferdrahtgeflecht wird eine störfreie Übertragung von Impulsen sichergestellt. Dem Elektroniker steht damit eine Leitung für die Übertragung kleiner und grösster Ströme zur Verfügung, die Signale unter starker Reduzierung äusserer Störeinflüsse überträgt. Der Starkstromtechniker verwendet ÖLFLEX 100 CY Leitungen, um Störimpulse nicht nach aussen abfliessen zu lassen.

55

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 100 CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm²
halogenfrei Nein
Temperaturbereich gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel PVC Kabel

Downloads

Datenblatt 300/500V (66.4 KB)

Download

Datenblatt 450/750V (66.7 KB)

Download