Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
transparent, avec gaine intérieure grise
Les câbles de commande ÖLFLEX 100 CY sont nécessaires partout où des champs parasites risquent de perturber la transmission des signaux. Une épaisse gaine en fiIs de cuivre garantit la transmission impeccable des impulsions. L’électronicien a ainsi à sa disposition un câble pour courants faibles et élevés transmettant les signaux tout en réduisant fortement les parasites. Le technicien des courants forts emploie les câbles ÖLFLEX 100 CY pour empêcher les impulsions parasites de s’échapper vers l’extérieur.
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5
Nr- d'article 0035001
7.00
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,5
Nr- d'article 0035002
7.30
prochainement disponible 12.04.2025
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,5
Nr- d'article 00350033
7.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,5
Nr- d'article 00352013
8.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,5
Nr- d'article 0035202
8.90
prochainement disponible 27.05.2025
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,75
Nr- d'article 0035004
7.40
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G0,75
Nr- d'article 0035005
7.90
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G0,75
Nr- d'article 00350063
8.40
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 5G0,75
Nr- d'article 00350163
8.90
prochainement disponible 27.05.2025
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 7G0,75
Nr- d'article 0035203
9.70
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X1
Nr- d'article 0035220
7.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande blindé avec fils de couleur CENELEC
transparent, avec gaine intérieure grise
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1
Nr- d'article 0035221
8.20
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX 100 CY |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
sans halogène | Non |
Plage de température | Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C <br/>En pose fixe: -40°C à +80°C |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |