Steuerkabel 600V geschirmt UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig

Diese geschirmten Steuerleitungen bieten sich besonders für den exportorientierten Maschinen-, Anlagen- und Gerätebauer an:
Als Anschluss- und Verbindungsleitungen für Steuerschränke an Werkzeugmaschinen, Fliess- und Montagebändern, Förderanlagen, Fertigungsstrassen u.s.w. Einsatz bei mittleren mechanischen Beanspruchungen für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), jedoch nicht im Freien. 

Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
RoHS Konform
CE Konform
37

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp MULTINORM CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V
halogenfrei Nein
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • CPR
Beständigkeiten
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PVC Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?