Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC® LiYY (TP) ist ein paarverseiltes Datenkabel für niederfrequente Anwendungen. Das Kabel ist für feste Verlegung und bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Es kann in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien eingesetzt werden.
Die Paarverseilung mit kurzen Schlaglängen sorgt für gute Entkopplung der Leiterkreise.
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,14
Artikel-Nr: 0035101
4.50
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,14
Artikel-Nr: 0035102
5.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,14
Artikel-Nr: 0035103
5.60
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 5x2x0,14
Artikel-Nr: 0035104
5.80
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 6x2x0,14
Artikel-Nr: 0035105
6.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 10x2x0,14
Artikel-Nr: 0035108
8.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 12x2x0,14
Artikel-Nr: 0035110
8.30
Liefertermin auf Anfrage
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 16x2x0,14
Artikel-Nr: 0035113
9.20
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 2x2x0,25
Artikel-Nr: 0035160
5.70
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 3x2x0,25
Artikel-Nr: 0035161
6.30
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25
Artikel-Nr: 0035162
7.00
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel paarverseilt DIN47100 'Twisted Pairs'
Farben: kieselgrau RAL 7032 / schwarz RAL 9005
UNITRONIC LiYY (TP) 6x2x0,25
Artikel-Nr: 0035163
7.90
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | UNITRONIC LiYY (TP) |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |