Câble de données paires torsadées DIN47100 'Twisted Pairs'
UNITRONIC LiYY (TP)
Couleurs : gris silex RAL 7032 / noir RAL 9005

Le câble UNITRONIC® LiYY (TP) est un câble par paires torsadées pour les applications à base fréquence. Le câble est conçu pour les utilisations fixes. Il peut être utilisé dans les pièces sèches ou humides et en plein-air. L’assemblage par paires évite le découplage électrique au sein du câble.

35

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC LiYY (TP)
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Tension nominale bei 0,14mm²: 350V - bei ≥0,25mm²: 500V
sans halogène Non
Plage de température -40°C...+80°C
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique (62.7 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (63.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?