Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
Volltron-Twist-CY eignet sich für den Einsatz in Bereichen mit starker elektrischer Störungen, die durch benachbarte Leitungen auftreten, oder in Anlagen mit hohen Einschaltströmen. Die Paar-Verseilung entkoppelt die Leitungskreise. Die Über- und Nebensprecheffekte werden dadurch wirkungsvoll unterdrückt. Die Datenleitung Volltron-Twist-CY hat neben einem Cu-Abschirmgeflecht zusätzlich eine alukaschierte Polyesterfolie und erreicht dadurch eine 100% Abschirmung.
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140201
4.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140301
5.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140401
5.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 8X2X0,14
Artikel-Nr: 0101140801
7.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140202
5.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140302
6.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140402
6.70
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 6X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140602
8.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 8X2X0,25
Artikel-Nr: 0101140802
8.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,34
Artikel-Nr: 0101140203
6.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,34
Artikel-Nr: 0101140303
6.40
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,34
Artikel-Nr: 0101140403
7.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | VOLLTRON TWIST CY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Nennspannung | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Unterkategorie Kabel |
|