Schleppkettenkabel PVC geschirmt DIN47100
UNITRONIC-FD CY
für mittlere Beanspruchung UL/CSA

Volltron Ultra PVC-CY DIN ist eine Weiterentwicklung unserer Datenleitungen für den Schleppketteneinsatz. Die spezielle Konstruktion dieser Datenleitung unterstützt die äusserst hohe Belastbarkeit bei Wechselbiegung. Der spezielle Aussenmantel verhindert das gegenseitige Aneinanderhaften mehrerer Leitungen in der Schleppkette.

Schleppkettentauglich
RoHS Konform
26

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC FD CY
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Nennspannung 250V (nicht für Starkstromzwecke)
halogenfrei Nein
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Beständigkeiten Flammwidrig
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Schleppkettenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?