Steuerkabel farbige Adern CENELEC
ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW
zur Warnkennzeichnung

 

Anwendungsgebiete
Für Stromkreise, die nach Abschalten des Hauptschalters unter Spannung bleiben
Servicesteckdosen und Beleuchtung in Schaltschränken und Anlagen


 

 

 

CE Konform
6

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 100 YELLOW
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
halogenfrei Nein
Temperaturbereich gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C<br/>fest verlegt: -40°C bis +80°C
Unterkategorie Kabel PVC Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?